Julkaise tuotteesi
Fri™ JH5 Lounge Chair

Fri™ JH5 Lounge Chair

4.5 / 5 tähteä4.5(141 arvostelua)
The Fri™ easy chair adds a striking, sophisticated expression to any interior. Designed by Spanish designer Jaime Hayon, the chair has a soft, sculptured form that is as pleasing to the body as it is to the eye.
Tekniset tiedot
  • Features: The back cushion has double slices of soft foam with lumbar support support to increase durability and comfort. Nylon glides under ligs, suitable for majority of floors. Stable and firm chair. Finish: Cushion and base: Textile. Legs: Wood. Material: Shell: hard polyurethane foam with glass fibre re-enforcement of edges. Cushion: moulded polyurethane foam. Base: wood. Meassurements: Height: 90,5cm/ 35.6" Width: 80cm/ 31.5" Depth: 88cm/ 34.6" Seat height: 43cm/ 17" Warranty: standard 5 years
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viiteFri-JH5
  • TuoteperheSeating
  • TuoteryhmäFri™
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2021-10-29
  • Painoksen numero1
  • Korkeus (mm)905
  • Leveys (mm)800
  • Syvyys (mm)880
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliTammi
  • Toissijainen materiaaliAlumiini
  • Suunniteltu:Tanska
  • Valmistettu:Tanska
Luokitus
  • BIMobject-luokkaKalusteet - Lepotuolit
  • IFC-luokitusKaluste
  • Uniclass 2015 -koodiEF_40_30
  • Uniclass 2015 -kuvausFurnishings
  • CSI MasterFormat 2014 -koodi12 00 00
  • CSI MasterFormat 2014 -nimikeFurnishings
  • OmniClass-numero23-21 00 00
  • OmniClass-nimikeFurnishings, Fixtures and Equipment Products