Julkaise tuotteesi
Desk MODULUS wave 2000x1000 adjustable legs
Desk MODULUS wave 2000x1000 adjustable legs
    Arkistoitu

    Desk MODULUS wave 2000x1000 adjustable legs

    • Electrically height adjustable
    • Ergonomic wave shape
    • With anti-collision mechanism

    Electrically height-adjustable desk in an ergonomic wave shape and featuring a T-frame with anti-collision mechanism to protect against crush injuries. Large stroke length (650 mm) for extra flexibility.

    Tekniset tiedot
    • Length:2000 mm

      Width:1000 mm

      Thickness table surface:25 mm

      Minimum height:640 mm

      Maximum height:1290 mm

      Table surface:Double wave

      Stand:Electrically adjustable

      Table surface material:Laminate

      Stand material:Steel

      Load capacity:120 kg

      Lift per pump:650 mm

      Lift speed:40 mm/sec

      Number of motors:2

      Weight:61.3 kg

    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viiteDesk-MODULUS-Wave-2000x1000-Adjustable-legs
    • TuoteperheDesk
    • TuoteryhmäModulus
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2021-07-07
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)640
    • Leveys (mm)1000
    • Syvyys (mm)2000
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliTeräs
    • Toissijainen materiaaliPuu
    • Suunniteltu:Ruotsi
    • Valmistettu:Slovakia
    • Nettopaino (kg)61.3
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaKalusteet - Toimistopöydät
    • IFC-luokitusKaluste
    • Uniclass 2015 -koodiPr_40_50_21
    • Uniclass 2015 -kuvausDesks, tables and worktops