Julkaise tuotteesi
Desk screen SPLIT 400x600mm
Desk screen SPLIT 400x600mm
Desk screen SPLIT 400x600mm

    Desk screen SPLIT 400x600mm

    • Slim, unobtrusive design
    • Provides privacy
    • Semi sound absorbent

    Slimline desk screen that is elegant yet unobtrusive. The screen provides privacy and has semi-acoustic properties to reduce some of the noise in the room. The screen and brackets are made of recyclable materials.

    Tekniset tiedot
    • Height:600mm

      Width:400mm

      Thickness:12mm

      Max opening:80mm

      Screen material:PET

      Stand included:Yes

      Weight:1.08kg

      Warranty:7 years

    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viiteDesk-screen-SPLIT-400x600mm
    • TuoteperheDesk
    • TuoteryhmäAcoustics
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2021-10-08
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)600
    • Leveys (mm)400
    • Syvyys (mm)12
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliPET
    • Nettopaino (kg)1.08
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaKalusteet - Akustiikka
    • IFC-luokitusKaluste
    • Uniclass 2015 -koodiAc_15_55_04
    • Uniclass 2015 -kuvausAcoustics and noise transfer surveying