Julkaise tuotteesi
Desk screen ZIP 1600x650x40mm
Desk screen ZIP 1600x650x40mm
Desk screen ZIP 1600x650x40mm
Desk screen ZIP 1600x650x40mm
Desk screen ZIP 1600x650x40mm
    Arkistoitu

    Desk screen ZIP 1600x650x40mm

    • Several stylish colours
    • A-rated for sound absorption
    • Premium recycled fabric cover

    Exclusive desk screens with a premium and eco-friendly fabric cover and a decorative zipper. Filled with 100% PET material and A-rated for sound absorption by SP Technical Research Institute of Sweden. Desk bracket sold separately.

    Tekniset tiedot
    • Height:650mm

      Width:600mm

      Thickness:40mm

      Cover material:Fabric

      Composition:100% Polyester

      Padding material:PET

      Weight:6kg

      Warranty:7 years

    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viiteDesk-screen-ZIP-1600x650x40mm
    • TuoteperheDesk
    • TuoteryhmäAcoustics
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2021-10-08
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)650
    • Leveys (mm)600
    • Syvyys (mm)40
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliPET
    • Toissijainen materiaaliKangas
    • Nettopaino (kg)6
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaKalusteet - Akustiikka
    • IFC-luokitusKaluste
    • Uniclass 2015 -koodiAc_15_55_04
    • Uniclass 2015 -kuvausAcoustics and noise transfer surveying