Julkaise tuotteesi
Drawer unit THEO 5 drawers

Drawer unit THEO 5 drawers

3.3 / 5 tähteä3.3(7 arvostelua)
  • Certified by Swedish Möbelfakta
  • With 5 drawers
  • Practical storage

Drawer unit with several drawers. The top drawer is lockable

Tekniset tiedot
  • Height:900 mm

    Width:500 mm

    Depth:470 mm

    Material:Laminate

    Number of drawers:5

    Weight:30 kg

    Approvals:Möbelfakta

Tekniset tiedot
  • Yksilöity viiteDrawer-unit-THEO-drawers-drawers
  • TuoteperheSchool & Education
  • TuoteryhmäStorage
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2021-09-01
  • Painoksen numero1
  • Korkeus (mm)900
  • Leveys (mm)500
  • Syvyys (mm)470
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliPuu
  • Nettopaino (kg)30
Luokitus
  • BIMobject-luokkaKalusteet - Hyllyt & varasto
  • IFC-luokitusKaluste
  • Uniclass 2015 -koodiPr_40_30_78
  • Uniclass 2015 -kuvausShelves and storage units