Julkaise tuotteesi
Extra deep storage cabinet SUPPLY 1900x1020x635mm
Extra deep storage cabinet SUPPLY 1900x1020x635mm
Extra deep storage cabinet SUPPLY 1900x1020x635mm
    Arkistoitu

    Extra deep storage cabinet SUPPLY 1900x1020x635mm

    • Lockable handle
    • Extra large
    • 4 adjustable shelves

      Extra large, sturdy storage cabinet. The cabinet is supplied with adjustable shelves, adjustable feet, a rotatable handle and a 3-point lock with two keys
    Tekniset tiedot
      • Height: 1900 mm
      • Width: 1020 mm
      • Depth: 635 mm
      • Depth, internal: 575mm
      • Shelf interval: 30 mm
      • Material: Sheet steel
      • Number of shelf: 4
      • Lock type: Key lock
      • Shelf load capacity: 70 kg
      • Sheet steel thickness door: 0.8 mm
      • Sheet steel thickness body: 0.7 mm
      • Weight: 105.96 kg
      • Assembly: Assembled
    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viiteExtra-deep-storage-cabinet-SUPPLY-1900x1020x635mm
    • TuoteperheOffice and conference
    • TuoteryhmäStorage
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2022-01-21
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)1900
    • Leveys (mm)1020
    • Syvyys (mm)635
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliTeräs
    • Nettopaino (kg)105.96
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaKalusteet - Industry
    • IFC-luokitusKaluste
    • Uniclass 2015 -koodiPr_40_30_78
    • Uniclass 2015 -kuvausShelves and storage units