Julkaise tuotteesi
Floor standing cloakroom unit TRÅD add-on unit 900x2000mm
Floor standing cloakroom unit TRÅD add-on unit 900x2000mm

    Floor standing cloakroom unit TRÅD add-on unit 900x2000mm

    • With 3 compartments
    • With hat rack
    • Shoe rack with a drip tray

      A floor-standing doubled-sided add-on unit for the Trad cloakroom unit. Supplied complete with two wall rails, a hat rack and a shoe rack with a drip tray
    Tekniset tiedot
      • Height:1800 mm
      • Width:900 mm
      • Depth:600 mm
      • Material:Steel
      • Number of shelves:4
      • Section:Add-on
      • Number of compartments:6
      • Weight:18.65 kg
    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viiteFloor-standing-cloakroom-unit-add-on-unit-900x2000mm
    • TuoteperheSchool & Education
    • TuoteryhmäCloakroom
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2022-04-01
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)1800
    • Leveys (mm)900
    • Syvyys (mm)600
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliTeräs
    • Nettopaino (kg)18.65
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaKalusteet - Hyllyt & varasto
    • IFC-luokitusKaluste
    • Uniclass 2015 -koodiPr_40_30_78
    • Uniclass 2015 -kuvausShelves and storage units