Julkaise tuotteesi
Floor standing cloakroom unit TRÅD basic unit 600x2000mm
Floor standing cloakroom unit TRÅD basic unit 600x2000mm

    Floor standing cloakroom unit TRÅD basic unit 600x2000mm

    • Double-sided
    • With hat racks
    • Shoe racks with drip tray

      A floor-standing doubled-sided basic unit for the Trad cloakroom unit. Supplied complete with two T-frames, hat racks and shoe racks with a drip tray
    Tekniset tiedot
      • Height:1800 mm
      • Width:600 mm
      • Depth:600 mm
      • Material:Steel
      • Number of shelves:4
      • Section:Basic
      • Number of compartments:4
      • Weight:15 kg
    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viiteFloor-standing-cloakroom-unit-basic-unit-600x2000mm
    • TuoteperheSchool & Education
    • TuoteryhmäStorage
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2022-04-01
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)1800
    • Leveys (mm)600
    • Syvyys (mm)600
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliTeräs
    • Nettopaino (kg)15
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaKalusteet - Hyllyt & varasto
    • IFC-luokitusKaluste
    • Uniclass 2015 -koodiPr_40_30_78
    • Uniclass 2015 -kuvausShelves and storage units