Julkaise tuotteesi
High-sided armchair STILL
High-sided armchair STILL
High-sided armchair STILL
High-sided armchair STILL
High-sided armchair STILL
High-sided armchair STILL
    Arkistoitu

    High-sided armchair STILL

    • High sides
    • Noise-cancelling effect
    • Removable fabric upholstery

      Modern lounge chair with high sides and removable upholstery on the seat cushions and frame. Ideal for relaxing, taking phone calls and holding meetings as it absorbs noise and provides privacy.
    Tekniset tiedot
      • Seat height:430 mm
      • Seat depth:480 mm
      • Seat width:660 mm
      • Height:1400 mm
      • Width:760 mm
      • Depth:800 mm
      • Material:Fabric
      • Composition:100% Polyester
      • Durability:40000 Md
      • Weight:40 kg
    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viiteHigh-sided-armchair-STILL
    • TuoteperheLounge and hallway
    • TuoteryhmäSofas
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2021-11-15
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)1400
    • Leveys (mm)760
    • Syvyys (mm)800
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliKangas
    • Nettopaino (kg)40
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaKalusteet - Sohvat
    • IFC-luokitusKaluste
    • Uniclass 2015 -koodiPr_40_50_12_81
    • Uniclass 2015 -kuvausSofas