Julkaise tuotteesi
Low wooden storage cabinet THEO 900x1000x470mm

Low wooden storage cabinet THEO 900x1000x470mm

  • Hard-wearing laminate
  • Certified by Swedish Möbelfakta
  • Self-closing hinges

Smaller version of our storage cabinet with concealed storage in the form of double doors with self-closing hinges, which means that the doors can never be left half open. The cabinet is made of durable, easy-clean laminate and comes with two movable shelves.

Tekniset tiedot
  • Height:900 mm

    Width:1000 mm

    Depth:470 mm

    Material:Laminate

    Number of shelf:2

    Weight:30 kg

    Approvals:Möbelfakta, EN 14073-2, EN 14074

Tekniset tiedot
  • Yksilöity viiteLow-wooden-storage-cabinet-THEO-900x1000x470mm
  • TuoteperheSchool & Education
  • TuoteryhmäStorage
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2021-09-01
  • Painoksen numero1
  • Korkeus (mm)900
  • Leveys (mm)1000
  • Syvyys (mm)470
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliPuu
  • Nettopaino (kg)30
Luokitus
  • BIMobject-luokkaKalusteet - Hyllyt & varasto
  • IFC-luokitusKaluste
  • Uniclass 2015 -koodiPr_40_30_78
  • Uniclass 2015 -kuvausShelves and storage units