Julkaise tuotteesi
Medicine cabinet CURE 400x380x285mm
Medicine cabinet CURE 400x380x285mm

    Medicine cabinet CURE 400x380x285mm

    • Burglary-delaying
    • Flexible interior
    • Integrated work surface

      Burglary-delaying medicine cabinet with an interior that can be adapted to your needs. Suppied with a key lock or electronic code lock. The door opens downwards, offering a temporary work surface. A small valuables compartment is available as an accessory
    Tekniset tiedot
      • Height: 400 mm
      • Width: 380 mm
      • Depth: 285 mm
      • Height, internal: 350 mm
      • Width, internal: 225 mm
      • Depth, internal: 265 mm
      • Colour: White
      • Colour code: RAL 9016
      • Material: Sheet steel
      • Number of shelves: 2
      • Lock type: Key lock
      • Weight: 8 kg
      • Assembly: Assembled
    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viiteMedicine-cabinet-CURE-400x380x285mm
    • TuoteperheChanging room
    • TuoteryhmäStorage
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2022-07-04
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)400
    • Leveys (mm)380
    • Syvyys (mm)285
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliMetallilevy
    • Nettopaino (kg)8
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaKalusteet - Hyllyt & varasto
    • IFC-luokitusKaluste
    • Uniclass 2015 -koodiPr_40_30_78
    • Uniclass 2015 -kuvausShelves and storage units
    • OmniClass-numero23-21 15 27 13
    • OmniClass-nimikeClothing Shelving and Storage Units