Julkaise tuotteesi
Metal drawing cabinet SKETCH A0
Metal drawing cabinet SKETCH A0
Metal drawing cabinet SKETCH A0

    Metal drawing cabinet SKETCH A0

    • Stackable drawer unit
    • Made of sheet steel
    • Central locking

      Complete drawing cabinet consisting of one drawer unit with lockable A0 drawers, one leg frame and one tabletop
    Tekniset tiedot
      • Height:950 mm
      • Width:1345 mm
      • Depth:950 mm
      • Drawing size:A0
      • Frame colour:White
      • Material:Sheet steel
      • Top plate colour:White
      • Top plate material:Laminate
      • Number of drawers:6
      • Drawer load capacity:25 kg
      • Pullout capacity:70 %
      • Drawer slides:Ball bearing glide rails
      • Weight:163.8 kg
      • Assembly:Delivered unassembled
    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viiteMetal-drawing-cabinet-SKETCH-A0
    • TuoteperheOffice and conference
    • TuoteryhmäStorage
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2022-01-25
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)950
    • Leveys (mm)1345
    • Syvyys (mm)950
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliTeräs
    • Nettopaino (kg)163.8
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaKalusteet - Hyllyt & varasto
    • IFC-luokitusKaluste
    • Uniclass 2015 -koodiAc_25_20_24
    • Uniclass 2015 -kuvausDrawing