Julkaise tuotteesi
Metal storage cabinet SCALE 1800x800x400mm
Metal storage cabinet SCALE 1800x800x400mm
Metal storage cabinet SCALE 1800x800x400mm

    Metal storage cabinet SCALE 1800x800x400mm

    3.5 / 5 tähteä3.5(8 arvostelua)
    • Easy assembly
    • Adjustable shelves
    • Recessed handle

      Storage cabinet that is easily assembled without tools. The cabinet comes with adjustable shelves, rotary handles and 3-point lock with two keys
    Tekniset tiedot
      • Height: 1800 mm
      • Width: 800 mm
      • Depth: 400 mm
      • Number of shelf: 3
      • Lock type: Key lock
      • Shelf load capacity: 40 kg
      • Weight: 49.3 kg
      • Assembly: Delivered unassembled
    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viiteMetal-storage-cabinet-SCALE-1800x800x400mm
    • TuoteperheOffice and conference
    • TuoteryhmäStorage
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2022-01-24
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)1800
    • Leveys (mm)800
    • Syvyys (mm)400
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliTeräs
    • Nettopaino (kg)49.3
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaKalusteet - Hyllyt & varasto
    • IFC-luokitusKaluste
    • Uniclass 2015 -koodiPr_40_30_78
    • Uniclass 2015 -kuvausShelves and storage units