Julkaise tuotteesi
Mobile shelf storage NOMAD

Mobile shelf storage NOMAD

  • Flexible
  • With casters
  • Four compartments

    Compact shelving with four compartments for versatile storage, equipped with casters for maximum flexibility.
Tekniset tiedot
    • Height: 885 mm
    • Width: 780 mm
    • Depth: 440 mm
    • Height, internal: 380 mm
    • Width, internal: 365 mm
    • Depth, internal: 415 mm
    • Colour: Black
    • Material: Laminate
    • Number of compartments: 4
    • Weight: 33.1 kg
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viiteMobile-shelf-storage-NOMAD
  • TuoteperheOffice and conference
  • TuoteryhmäStorage
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2022-07-13
  • Painoksen numero1
  • Korkeus (mm)885
  • Leveys (mm)780
  • Syvyys (mm)440
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliPuu
  • Nettopaino (kg)33.1
Luokitus
  • BIMobject-luokkaKalusteet - Hyllyt & varasto
  • IFC-luokitusKaluste
  • Uniclass 2015 -koodiPr_40_30_78
  • Uniclass 2015 -kuvausShelves and storage units