Julkaise tuotteesi
Office storage cabinet MODULUS 2000x800x400
Office storage cabinet MODULUS 2000x800x400
    Arkistoitu

    Office storage cabinet MODULUS 2000x800x400

    • With full doors
    • Adjustable shelves
    • Hidden storage

      Storage cabinet from the MODULUS range with adjustable shelves and full doors for hidden storage. Add inserts and a base frame.
    Tekniset tiedot
      • Height:2000 mm
      • Width:800 mm
      • Depth:400 mm
      • Width, internal:760 mm
      • Depth, internal:358 mm
      • Material:Laminate
      • Frame colour:Black
      • Number of shelves:4
      • Lock type:Without lock
      • Shelf load capacity:25 kg
      • Weight:68.3 kg
      • Assembly:Delivered unassembled
      • Testing:EN 14073-2:2004, EN 16121:2013
    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viiteOffice-storage-cabinet-MODULUS-2000x800x400
    • TuoteperheOffice and conference
    • TuoteryhmäStorage
    • Julkaisupäivä2022-09-14
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)2000
    • Leveys (mm)800
    • Syvyys (mm)400
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliPuu
    • Nettopaino (kg)68.3
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaKalusteet - Hyllyt & varasto
    • IFC-luokitusKaluste
    • Uniclass 2015 -koodiPr_40_30_78
    • Uniclass 2015 -kuvausShelves and storage units