Julkaise tuotteesi
Office storage cabinet SENSE 1800x800x400mm
Office storage cabinet SENSE 1800x800x400mm

    Office storage cabinet SENSE 1800x800x400mm

    4.6 / 5 tähteä4.6(8 arvostelua)
    • Fully-welded construction
    • 4 adjustable shelves
    • Lock with 2 keys

      Stable, fully-welded storage cabinet. The cabinet comes with adjustable shelves, adjustable feet, rotary handle and a 3-point lock with two keys
    Tekniset tiedot
      • Height: 1800 mm
      • Width: 800 mm
      • Depth: 400 mm
      • Shelf interval: 50 mm
      • Material: Sheet steel
      • Number of shelf: 4
      • Lock type: Key lock
      • Sheet steel thickness door: 0.8 mm
      • Sheet steel thickness body: 0.7 mm
      • Weight: 62 kg
      • Assembly: Assembled
    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viiteOffice-storage-cabinet-SENSE-1800x800x400mm
    • TuoteperheOffice and conference
    • TuoteryhmäStorage
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2022-01-11
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)1800
    • Leveys (mm)800
    • Syvyys (mm)400
    Liittyviä
    • Nettopaino (kg)62
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaKalusteet - Hyllyt & varasto
    • IFC-luokitusKaluste
    • Uniclass 2015 -koodiPr_40_30_78
    • Uniclass 2015 -kuvausShelves and storage units