Julkaise tuotteesi
Rectangular coffe table IRIS 1100x600x510mm

Rectangular coffe table IRIS 1100x600x510mm

  • Hardwearing laminate
  • Versatile
  • Modern

    Sleek and stylish coffee table with a rectangular table top in durable laminate. The table is easy to place and suitable for multiple of environments, making it perfect in a foyer or common room.
Tekniset tiedot
    • Length: 1100 mm
    • Height: 510 mm
    • Width: 600 mm
    • Table surface: Rectangular
    • Stand: Fixed legs
    • Table surface material: Laminate
    • Stand material: Steel
    • Weight: 15 kg
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viiteRectangular-Coffe-Table-IRIS-1100x600x510mm
  • TuoteperheLounge and hallway
  • TuoteryhmäTables
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2021-11-17
  • Painoksen numero1
  • Korkeus (mm)510
  • Leveys (mm)600
  • Syvyys (mm)1100
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliPuu
  • Toissijainen materiaaliTeräs
  • Nettopaino (kg)15
Luokitus
  • BIMobject-luokkaKalusteet - Pöydät
  • IFC-luokitusKaluste
  • Uniclass 2015 -koodiPr_40_50_21_14
  • Uniclass 2015 -kuvausCoffee tables