Julkaise tuotteesi
Storage cabinet THEO drawers and lockable doors 1000x470x2100mm

Storage cabinet THEO drawers and lockable doors 1000x470x2100mm

  • 12 drawers
  • Soft-closing hinges
  • Certified by Swedish Möbelfakta

A practical storage cabinet with glass doors at the top and practical drawers at the bottom.

Tekniset tiedot
  • Height:2100 mm

    Width:1000 mm

    Depth:470 mm

    Material:Laminate

    Number of shelf:2

    Lock type:Cylinder lock

    Weight:90 kg

    Approvals:Möbelfakta, EN 14073-2, EN 14074

Tekniset tiedot
  • Yksilöity viiteStorage-cabinet-THEO-drawers-and-lockable-doors-1000x470x2100mm
  • TuoteperheSchool & Education
  • TuoteryhmäStorage
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2021-09-01
  • Painoksen numero1
  • Korkeus (mm)2100
  • Leveys (mm)1000
  • Syvyys (mm)470
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliPuu
  • Nettopaino (kg)90
Luokitus
  • BIMobject-luokkaKalusteet - Hyllyt & varasto
  • IFC-luokitusKaluste
  • Uniclass 2015 -koodiPr_40_30_78
  • Uniclass 2015 -kuvausShelves and storage units