Julkaise tuotteesi
Storage unit NOMAD

Storage unit NOMAD

  • Clever top storage
  • 9 compartments
  • Easy rolling castors

    Mobile storage unit with castors and top storage, easily fitted with drawers or document insert to fill your needs.
Tekniset tiedot
    • Height: 630 mm
    • Width: 400 mm
    • Depth: 430 mm
    • Height, internal: 380 mm
    • Width, internal: 365 mm
    • Depth, internal: 410 mm
    • Colour: Black
    • Material: Laminate
    • Number of compartments: 9
    • Weight: 15.8 kg
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viiteStorage-unit-NOMAD
  • TuoteperheOffice and conference
  • TuoteryhmäStorage
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2022-07-13
  • Painoksen numero1
  • Korkeus (mm)630
  • Leveys (mm)400
  • Syvyys (mm)430
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliPuu
  • Nettopaino (kg)15.8
Luokitus
  • BIMobject-luokkaKalusteet - Hyllyt & varasto
  • IFC-luokitusKaluste
  • Uniclass 2015 -koodiPr_40_30_78
  • Uniclass 2015 -kuvausShelves and storage units