Julkaise tuotteesi
Storage unit RICO with wheels 9 comps 1200mm

Storage unit RICO with wheels 9 comps 1200mm

  • Base frame or lockable castors
  • Nine compartments
  • Birch plywood

    Smart storage shelving with a classic design and six compartments arranged vertically for storing toys, school equipment, books, binders and anything else that you need to be easily accessible but still want to keep tidy. The Rico shelving unit comes with castors or a base frame
Tekniset tiedot
    • Height:1245 mm
    • Width:1200mm
    • Depth:375 mm
    • Material:Birch plywood
    • Base:Wheel
    • Number of compartments:9
    • Weight:46kg
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viiteStorage-unit-Rico-9-comps-1200mm-wheels
  • TuoteperheSchool & Education
  • TuoteryhmäStorage
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2021-12-09
  • Painoksen numero1
  • Korkeus (mm)1245
  • Leveys (mm)1200
  • Syvyys (mm)375
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliPuu
  • Nettopaino (kg)46
Luokitus
  • BIMobject-luokkaKalusteet - Hyllyt & varasto
  • IFC-luokitusKaluste
  • Uniclass 2015 -koodiPr_40_30_78
  • Uniclass 2015 -kuvausShelves and storage units