Julkaise tuotteesi
Tiered stage seating module ARVID 600x900x300mm
Arkistoitu

Tiered stage seating module ARVID 600x900x300mm

  • Customisable
  • For both kids and adults
  • Cushions as accessories

    Tiered stage seating module that can be used as steps up to a stage, as a seating area or a meeting spot
Tekniset tiedot
    • Length:900 mm
    • Height:300 mm
    • Width:600 mm
    • Colour:White pigmented
    • Material:Birch plywood
    • Weight:20 kg
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viiteTiered-stage-seating-module-ARVID-600x900x300
  • TuoteperheSchool & Education
  • TuoteryhmäSchool Accessories
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2021-12-07
  • Painoksen numero1
  • Korkeus (mm)300
  • Leveys (mm)900
  • Syvyys (mm)600
Liittyviä
  • Nettopaino (kg)20
Luokitus
  • BIMobject-luokkaKalusteet - Kaluste
  • IFC-luokitusKaluste
  • Uniclass 2015 -koodiSL_40_60_52
  • Uniclass 2015 -kuvausMobile stages