Julkaise tuotteesi
Wall mountable box shelf NOMAD

Wall mountable box shelf NOMAD

  • Wall mounted
  • Easy to mount
  • Durable laminate

    Compact box shelf that is easily mounted on the wall with the supplied fixings. Combine multiple units to create a unique storage.
Tekniset tiedot
    • Height: 380 mm
    • Width: 375 mm
    • Depth: 315 mm
    • Height, internal: 344 mm
    • Width, internal: 340 mm
    • Depth, internal: 282 mm
    • Frame colour: Black
    • Shelf colour: White
    • Material: Laminate
    • Weight: 8.3 kg
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viiteWall-mountable-box-shelf-NOMAD
  • TuoteperheOffice and conference
  • TuoteryhmäStorage
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2022-07-13
  • Painoksen numero1
  • Korkeus (mm)380
  • Leveys (mm)375
  • Syvyys (mm)316
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliPuu
  • Nettopaino (kg)8.3
Luokitus
  • BIMobject-luokkaKalusteet - Hyllyt & varasto
  • IFC-luokitusKaluste
  • Uniclass 2015 -koodiPr_40_30_78
  • Uniclass 2015 -kuvausShelves and storage units