Julkaise tuotteesi
Wall mounted bookcase THEO 800x1000x300mm

Wall mounted bookcase THEO 800x1000x300mm

  • Adjustable shelves
  • Wall-mounted
  • Certified by Swedish Möbelfakta

Wall-mounted bookcase with movable shelves.

Tekniset tiedot
  • Height:800 mm

    Width:1000 mm

    Depth:300 mm

    Material:Laminate

    Weight:20 kg

Tekniset tiedot
  • Yksilöity viiteWall-mounted-bookcase-THEO-800x1000x300
  • TuoteperheSchool & Education
  • TuoteryhmäStorage
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2021-09-01
  • Painoksen numero1
  • Korkeus (mm)800
  • Leveys (mm)1000
  • Syvyys (mm)300
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliPuu
  • Nettopaino (kg)20
Luokitus
  • BIMobject-luokkaKalusteet - Hyllyt & varasto
  • IFC-luokitusKaluste
  • Uniclass 2015 -koodiPr_40_30_78
  • Uniclass 2015 -kuvausShelves and storage units