Julkaise tuotteesi
Wall mounted shoe rack EBBA 4 section
Wall mounted shoe rack EBBA 4 section

    Wall mounted shoe rack EBBA 4 section

    • Tubular rack
    • Free standing
    • Available in several different sizes

    Free-standing shoe rack Ebba with durable tubular shelves. The tubing prevents dirt and water from accumulating on the shelf and the partition wall between the compartments gives the children their own personal space for their shoes.

    Tekniset tiedot
    • Height:375 mm

      Width:1075 mm

      Depth:250 mm

      Colour:White pigmented

      Material:Birch plywood

      Number of compartments:4

      Weight:42 kg

    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viiteWall-mounted-shoe-rack-EBBA-4-section
    • TuoteperheSchool & Education
    • TuoteryhmäCloakroom
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2021-08-17
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)375
    • Leveys (mm)1075
    • Syvyys (mm)250
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliPuu
    • Toissijainen materiaaliTeräs
    • Nettopaino (kg)42
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaKalusteet - Hyllyt & varasto
    • IFC-luokitusKaluste
    • Uniclass 2015 -koodiPr_40_30_78_79
    • Uniclass 2015 -kuvausShelf and racking units
    • OmniClass-numero23-21 15 21
    • OmniClass-nimikeCloakroom Units