Julkaise tuotteesi
Wall mounted storage EBBA 3 section
Wall mounted storage EBBA 3 section

    Wall mounted storage EBBA 3 section

    • Two shelves
    • Hooks included
    • Available in several different sizes

    Standing cloakroom unit fitted with double hooks, an integrated bench seat and two rows of compartments. Perfect storage for preschool cloakrooms

    Tekniset tiedot
    • Height:375 mm

      Width:810 mm

      Depth:250 mm

      Colour:White pigmented

      Material:Birch plywood

      Number of compartments:3

      Weight:20 kg

    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viiteWall-mounted-storage-EBBA-3-section
    • TuoteperheSchool & Education
    • TuoteryhmäCloakroom
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2021-08-17
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)375
    • Leveys (mm)810
    • Syvyys (mm)250
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliPuu
    • Toissijainen materiaaliTeräs
    • Nettopaino (kg)20
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaKalusteet - Hyllyt & varasto
    • IFC-luokitusKaluste
    • Uniclass 2015 -koodiPr_40_30_78_79
    • Uniclass 2015 -kuvausShelf and racking units
    • OmniClass-numero23-21 15 21
    • OmniClass-nimikeCloakroom Units