Julkaise tuotteesi
Wall shelving SHAPE with wood shelves 1237x800x300mm
Wall shelving SHAPE with wood shelves 1237x800x300mm
Wall shelving SHAPE with wood shelves 1237x800x300mm

    Wall shelving SHAPE with wood shelves 1237x800x300mm

    • Space efficient
    • Wall mounted
    • Modern

      Complete, space-saving shelving system with a subtle and simple design for installation on a wall
    Tekniset tiedot
      • Height:1237 mm
      • Width:800 mm
      • Depth:300 mm
      • Shelf material:Laminate
      • Post material:Sheet steel
      • Number of shelf:3
      • Section:Basic
      • Shelf load capacity:55 kg
      • Section load capacity:150 kg
      • Weight:25 kg
      • Assembly:Delivered unassembled
      • Quality- & eco-labelling:Nordic Swan Ecolabel 3031 0083
    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viiteWall-shelving-SHAPE-with-wood-shelves-1237x800x300mm
    • TuoteperheSchool & Education
    • TuoteryhmäCloakroom
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2021-12-20
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)1237
    • Leveys (mm)800
    • Syvyys (mm)300
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliMetalli
    • Toissijainen materiaaliPuu
    • Nettopaino (kg)25
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaKalusteet - Hyllyt & varasto
    • IFC-luokitusKaluste
    • Uniclass 2015 -koodiPr_40_30_78_13
    • Uniclass 2015 -kuvausCloakroom units