Julkaise tuotteesi
Wooden storage cabinet THEO 4 doors 2100x1000x600mm

Wooden storage cabinet THEO 4 doors 2100x1000x600mm

  • Durable laminate surface
  • Soft-closing hinges
  • Certified by Swedish Möbelfakta

Four-door storage cabinet.

Tekniset tiedot
  • Height:2100 mm

    Width:1000 mm

    Depth:600 mm

    Material:Laminate

    Lock type:Cylinder lock

    Weight:80 kg

    Approvals:Möbelfakta, EN 14073-2, EN 14074

Tekniset tiedot
  • Yksilöity viiteWooden-storage-cabinet-THEO-doors-2100x1000x600mm
  • TuoteperheSchool & Education
  • TuoteryhmäStorage
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2021-09-01
  • Painoksen numero1
  • Korkeus (mm)2100
  • Leveys (mm)1000
  • Syvyys (mm)600
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliPuu
  • Nettopaino (kg)80
Luokitus
  • BIMobject-luokkaKalusteet - Hyllyt & varasto
  • IFC-luokitusKaluste
  • Uniclass 2015 -koodiPr_40_30_78
  • Uniclass 2015 -kuvausShelves and storage units