Julkaise tuotteesi
Wooden storage cabinet THEO with half glass doors 1000x320x2100mm

Wooden storage cabinet THEO with half glass doors 1000x320x2100mm

  • Soft-closing hinges
  • Tempered glass
  • Certified by Swedish Möbelfakta

Storage cabinet with half-length glass doors. The top set of doors comes with a lock.

Tekniset tiedot
  • Height:2100 mm

    Width:1000 mm

    Depth:320 mm

    Material:Laminate

    Number of shelf:5

    Lock type:Cylinder lock

    Weight:60 kg

    Approvals:Möbelfakta, EN 14073-2, EN 14074

    Warranty:3 years

Tekniset tiedot
  • Yksilöity viiteWooden-storage-cabinet-THEO-with-half-glass-doors-1000x320x2100mm
  • TuoteperheSchool & Education
  • TuoteryhmäStorage
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2021-09-01
  • Painoksen numero1
  • Korkeus (mm)2100
  • Leveys (mm)1000
  • Syvyys (mm)320
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliPuu
  • Toissijainen materiaaliLasi
  • Nettopaino (kg)60
Luokitus
  • BIMobject-luokkaKalusteet - Hyllyt & varasto
  • IFC-luokitusKaluste
  • Uniclass 2015 -koodiPr_40_30_78
  • Uniclass 2015 -kuvausShelves and storage units