Julkaise tuotteesi
Artificial Monstera 1800mm

Artificial Monstera 1800mm

4.5 / 5 tähteä4.5(283 arvostelua)
  • Incl. black metal pot
  • Creates a pleasant environment
  • Floor standing

    Artificial plant in a lifelike material that creates a pleasant atmosphere. Place it on the floor as a stylish room divider or as a homely touch next to your reception sofa. It comes with a black pot on a stand.
Tekniset tiedot
    • Height:1800 mm
    • Pot colour:Black
    • Flowerpot material:Sheet steel
    • Weight:9.65 kg
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viiteartificial-Monstera-1800mm
  • TuoteperheReception & Lounge
  • TuoteryhmäArtificial plants
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2022-05-10
  • Painoksen numero1
  • Korkeus (mm)1800
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliMuovi
  • Nettopaino (kg)9.65
Luokitus
  • BIMobject-luokkaKalusteet - Sisustustaide ja koristeet
  • IFC-luokitusKalustuselementti
  • Uniclass 2015 -koodiPr_45_30_04
  • Uniclass 2015 -kuvausArtificial plants
  • CSI MasterFormat 2014 -koodi32 93 00
  • CSI MasterFormat 2014 -nimikePlants
  • OmniClass-numero23-11 27 19
  • OmniClass-nimikePlants

Alueellinen saatavuus

Eurooppa
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
Samankaltaisia tuotteita