Julkaise tuotteesi
Artificial ZZ plant 1100mm

Artificial ZZ plant 1100mm

4.3 / 5 tähteä4.3(210 arvostelua)
  • Incl. black metal pot
  • Creates a pleasant environment
  • Floor standing

    Artificial plant in a lifelike material that creates a pleasant atmosphere. Place the plant in its stylish pot in a large window or on the floor as a decorative feature or a room divider. It comes with a black pot on a stand.
Tekniset tiedot
    • Height:1050 mm
    • Pot colour:Black
    • Flowerpot material:Sheet steel
    • Weight:6.55 kg
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viiteartificial-ZZ-plant-1100mm
  • TuoteperheReception & Lounge
  • TuoteryhmäArtificial plants
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2022-05-10
  • Painoksen numero1
  • Korkeus (mm)1050
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliMuovi
  • Nettopaino (kg)6.55
Luokitus
  • BIMobject-luokkaKalusteet - Sisustustaide ja koristeet
  • IFC-luokitusKalustuselementti
  • Uniclass 2015 -koodiPr_45_30_04
  • Uniclass 2015 -kuvausArtificial plants
  • CSI MasterFormat 2014 -koodi32 93 00
  • CSI MasterFormat 2014 -nimikePlants
  • OmniClass-numero23-11 27 19
  • OmniClass-nimikePlants

Alueellinen saatavuus

Eurooppa
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
Samankaltaisia tuotteita