Julkaise tuotteesi
Artificial banana plant 1500mm
Artificial banana plant 1500mm

    Artificial banana plant 1500mm

    4.1 / 5 tähteä4.1(322 arvostelua)
    • Incl. black metal pot
    • Creates a pleasant environment
    • Floor standing

      Artificial plant in a realistic-looking material that creates a pleasant atmosphere in your office, canteen or in any other indoor area where you want to have plants. This plant is suitable as a floor plant or room divider.
    Tekniset tiedot
      • Height:1500 mm
      • Pot colour:Black
      • Flowerpot material:Sheet steel
      • Weight:10.45 kg
    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viiteartificial-banana-plant-1500mm
    • TuoteperheReception & Lounge
    • TuoteryhmäArtificial plants
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2022-05-10
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)1500
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliMuovi
    • Nettopaino (kg)10.45
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaKalusteet - Sisustustaide ja koristeet
    • IFC-luokitusKalustuselementti
    • Uniclass 2015 -koodiPr_45_30_04
    • Uniclass 2015 -kuvausArtificial plants
    • CSI MasterFormat 2014 -koodi32 93 00
    • CSI MasterFormat 2014 -nimikePlants
    • OmniClass-numero23-11 27 19
    • OmniClass-nimikePlants

    Alueellinen saatavuus

    Eurooppa
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
    Samankaltaisia tuotteita