Julkaise tuotteesi
Clothing locker CAMPUS 2 doors 1800x600x500mm
Clothing locker CAMPUS 2 doors 1800x600x500mm
Clothing locker CAMPUS 2 doors 1800x600x500mm

    Clothing locker CAMPUS 2 doors 1800x600x500mm

    4.1 / 5 tähteä4.1(9 arvostelua)
    • Internal fittings
    • Cylinder lock
    • Complete unit

      Complete clothes locker unit with perforations in the top and bottom of the door, label holders, hat shelf, clothes rail with three hooks and cylinder lock.
    Tekniset tiedot
      • Height:1800 mm
      • Width:600 mm
      • Depth:500 mm
      • Door width (lockers ):300 mm
      • Number of sections:2
      • Number of doors:2
      • Door colour:Light grey
      • Door colour code:RAL 7035
      • Frame colour:Light grey
      • Frame colour code:RAL 7035
      • Material:Sheet steel
      • Base:Skirting base
      • Top:Flat
      • Lock type:Cylinder lock
      • Sheet steel thickness door:0.7 mm
      • Sheet steel thickness body:0.7 mm
      • Weight:40.1 kg
      • Assembly:Assembled
      • Testing:EN 14073-2:2004, EN 16121:2013+A1:2017, EN 14074:2004, EN 14073-3:2004
    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viiteClothing-locker-CAMPUS-2-doors-1800x600x500mm
    • TuoteperheClothing Locker
    • TuoteryhmäLockers
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2022-08-31
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)1800
    • Leveys (mm)600
    • Syvyys (mm)500
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliTeräs
    • Nettopaino (kg)40.1
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaKalusteet - Hyllyt & varasto
    • IFC-luokitusKaluste
    • Uniclass 2015 -koodiPr_40_30_78_48
    • Uniclass 2015 -kuvausLockers
    • CSI MasterFormat 2014 -koodi10 51 00
    • CSI MasterFormat 2014 -nimikeLockers
    • OmniClass-numero23-19 13 00
    • OmniClass-nimikeLockers