Julkaise tuotteesi
Pukukaappi Create Energy, 3 osaa,1985x900x500 mm
Pukukaappi Create Energy, 3 osaa,1985x900x500 mm
Pukukaappi Create Energy, 3 osaa,1985x900x500 mm
Pukukaappi Create Energy, 3 osaa,1985x900x500 mm
Pukukaappi Create Energy, 3 osaa,1985x900x500 mm

    Pukukaappi Create Energy, 3 osaa,1985x900x500 mm

    Palkittu muotoilu Asymmetriset ovet Hyvä ilmanvaihto Muotoilupalkittu pukukaappi. Kaapin pohjassa, katossa ja ovessa on tuuletusaukot. Katto on loivasti viisto. Ovessa on tukevat saranat. Kokonaisuuteen kuuluu pukukaapeille yhteinen suorajalkainen jalusta. Lisäksi jokaisessa kaapissa on hattuhylly, vaatetanko, 3 ankkurikoukkua ja pieni säilytyslokero. Lukot myydään erikseen lisätarvikkeena.
    Tekniset tiedot
    • Rungon väri: Tummanharmaa Rungon värikoodi: NCS S7502-B Oven väri: Vaaleanharmaa/Punainen Oven värikoodi: RAL 9022/RAL 3020 Rungon teräslevyn paksuus: 0,7 mm Oven teräslevyn paksuus: 0,8 mm
    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viiteClothing-Locker-Create-Energy-900-3-Sections-3-Doors
    • TuoteperheClothing Locker
    • TuoteryhmäLockers
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2020-01-14
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)1985
    • Leveys (mm)900
    • Syvyys (mm)500
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliTeräs
    • Suunniteltu:Ruotsi
    • Valmistettu:Slovakia
    • Nettopaino (kg)83
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaKalusteet - Hyllyt & varasto
    • IFC-luokitusKaluste
    • Uniclass 2015 -koodiPr_40_30_78_48
    • Uniclass 2015 -kuvausLockers
    • CSI MasterFormat 2014 -koodi10 51 00
    • CSI MasterFormat 2014 -nimikeLockers
    • OmniClass-numero23-21 15 15
    • OmniClass-nimikeClothing Lockers
    • CSI UniFormat II -koodiE2010
    • CSI UniFormat II -nimikeFixed Furnishings