Julkaise tuotteesi
Coffe table HOLLY 1200x700x500mm

Coffe table HOLLY 1200x700x500mm

3.8 / 5 tähteä3.8(12 arvostelua)
  • Solid wood
  • Practical lower shelf
  • Several different models

    Coffee table with practical lower shelf.
Tekniset tiedot
    • Length: 1200 mm
    • Height: 500 mm
    • Width: 700 mm
    • Table surface: Oval
    • Stand: Fixed legs
    • Material: Solid wood
    • Weight: 18 kg
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viiteCoffe-Table-HOLLY-1200x700x500mm
  • TuoteperheLounge and hallway
  • TuoteryhmäTables
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2021-11-11
  • Painoksen numero1
  • Korkeus (mm)500
  • Leveys (mm)700
  • Syvyys (mm)1200
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliPuu
  • Nettopaino (kg)18
Luokitus
  • BIMobject-luokkaKalusteet - Pöydät
  • IFC-luokitusKaluste
  • Uniclass 2015 -koodiPr_40_50_21_14
  • Uniclass 2015 -kuvausCoffee tables