Julkaise tuotteesi
Drawing cabinet SKETCH A0 5 drawers
Drawing cabinet SKETCH A0 5 drawers
Drawing cabinet SKETCH A0 5 drawers

    Drawing cabinet SKETCH A0 5 drawers

    • Stackable drawer sections
    • Efficient storage for your drawings
    • Durable laminate surface

      Complete, stylish drawing cabinet consisting of one drawer section with five A0-size drawers, a leg frame and a top. The cabinet can be customised to provide effective, flexible storage for your drawings
    Tekniset tiedot
      • Height:785 mm
      • Width:1345 mm
      • Depth:950 mm
      • Drawing size:A0
      • Frame colour:Beech
      • Material:Laminate
      • Top plate colour:Beech
      • Number of drawers:5
      • Drawer load capacity:15 kg
      • Drawer slides:Sliding rails
      • Weight:104.2 kg
      • Assembly:Delivered unassembled
    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viiteDrawing-cabinet-SKETCH-A0-5-drawers
    • TuoteperheOffice and conference
    • TuoteryhmäStorage
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2022-01-24
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)785
    • Leveys (mm)1345
    • Syvyys (mm)950
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliPuu
    • Nettopaino (kg)104.2
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaKalusteet - Hyllyt & varasto
    • IFC-luokitusKaluste
    • Uniclass 2015 -koodiPr_40_30_78
    • Uniclass 2015 -kuvausShelves and storage units