Julkaise tuotteesi
Low bookcase THEO 900x1000x300mm

Low bookcase THEO 900x1000x300mm

  • Melamine
  • Movable shelves
  • Certified by Swedish Möbelfakta

Open bookcase with movable shelves.

Tekniset tiedot
  • Height:900 mm

    Width:1000 mm

    Depth:300 mm

    Material:Melamine

    Number of shelf:2

    Weight:25 kg

    Approvals:Möbelfakta, EN 14073-2, EN 14074

Tekniset tiedot
  • Yksilöity viiteLow-bookcase-THEO-900x1000x300mm
  • TuoteperheSchool & Education
  • TuoteryhmäStorage
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2021-09-01
  • Painoksen numero1
  • Korkeus (mm)900
  • Leveys (mm)1000
  • Syvyys (mm)300
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliPuu
  • Nettopaino (kg)25
Luokitus
  • BIMobject-luokkaKalusteet - Hyllyt & varasto
  • IFC-luokitusKaluste
  • Uniclass 2015 -koodiPr_40_30_78
  • Uniclass 2015 -kuvausShelves and storage units