Julkaise tuotteesi
School desk ACCESS Adjustable
School desk ACCESS Adjustable

    School desk ACCESS Adjustable

    4.9 / 5 tähteä4.9(8 arvostelua)
    • Silent laminate
    • Box top can be tilted or flat
    • 2 bag hooks

    Box top student desk with a sound-damping surface. The lid is angled about 5° or can be flat using a flap in the box. The desk is height-adjustable and has 2 hooks.

    Tekniset tiedot
    • Length:650 mm

      Width:550 mm

      Minimum height:700 mm

      Maximum height:900 mm

      Table surface material:Laminate

      Stand colour:Silver

      Stand material:Steel

      Weight:17,3 kg

    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viiteSchooldesk-ACCESS-Adjustable
    • TuoteperheSchool desk
    • TuoteryhmäDesk
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2021-07-12
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)700
    • Leveys (mm)550
    • Syvyys (mm)650
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliPuu
    • Toissijainen materiaaliTeräs
    • Nettopaino (kg)17.3
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaKalusteet - Pöydät
    • IFC-luokitusKaluste
    • Uniclass 2015 -koodiPr_40_50_21_13
    • Uniclass 2015 -kuvausClassroom desks and tables