Julkaise tuotteesi
Standing desk QBUS 1800x800mm

Standing desk QBUS 1800x800mm

  • Three programmable heights
  • Ideal for small spaces
  • With anti-collision mechanism

Electrically height-adjustable desk with compact dimensions – perfect for smaller offices! The desk features a T-frame with an anti-collision mechanism that helps prevent crush injuries. The desk top is made of durable laminate.

Tekniset tiedot
    • Length:1800 mm
    • Width:800 mm
    • Thickness table surface:25 mm
    • Maximum height:1270 mm
    • Table surface:Rectangular
    • Stand:Electrically adjustable
    • Minimum height:620 mm
    • Stroke length:650 mm
    • Table surface material:Laminate
    • Stand material:Steel
    • Load capacity:125 kg
    • Recommended number of people for assembly:2
    • Estimated assembly time:15 mins
    • Weight:53 kg
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viitestanding-desk-qbus-1800x800mm
  • TuoteperheDesk
  • TuoteryhmäOffice Desk
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2024-03-14
  • Painoksen numero1
  • Leveys (mm)800
  • Syvyys (mm)1800
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliPuu
  • Toissijainen materiaaliMetalli
  • Suunniteltu:Ruotsi
  • Valmistettu:Puola
  • Nettopaino (kg)53
Luokitus
  • BIMobject-luokkaKalusteet - Pöydät
  • IFC-luokitusKaluste
  • Uniclass 2015 -koodiPr_40_50_21_59
  • Uniclass 2015 -kuvausOffice desks