Julkaise tuotteesi
Elements outdoor coffee table - varnished concrete - Light Grey - pebble shape - 134 x 96 x 30 cm
Elements outdoor coffee table - varnished concrete - Light Grey - pebble shape - 134 x 96 x 30 cm
    Ethnicraft

    Elements outdoor coffee table - varnished concrete - Light Grey - pebble shape - 134 x 96 x 30 cm

    Elegant simplicity forms the basis of the Elements collection. Seamless, softened forms highlight the hand-finished character of our outdoor concrete, giving each table a subtly unique identity. Available in a variety of colours, shapes and sizes, these occasional pieces are sealed for durability, making them a versatile and stylish addition to outdoor settings.

    Ota yhteyttä brändiin Ethnicraft

    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viite25076-Elements-outdoor-coffee-table
    • TuoteperheElements
    • TuoteryhmäCoffee tables
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2026-01-13
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)30
    • Leveys (mm)96
    • Syvyys (mm)134
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliBetoni
    • Nettopaino (kg)52.3
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaKalusteet - Pöydät