Julkaise tuotteesi
Student desk ADJUST
Student desk ADJUST
Student desk ADJUST

    Student desk ADJUST

    • Height-adjustable with gas spring
    • High-pressure laminate
    • Encourages reduction in time spent seated

    Manually height-adjustable student desk for children of all ages and heights. The desk provides an active study space where the student can easily change working position - great for both increased blood circulation and concentration. High-pressure laminate desk top.

    Tekniset tiedot
    • Length:700 mm

      Width:600 mm

      Thickness table surface:20 mm

      Minimum height:690 mm

      Maximum height:1090 mm

      Table surface material:HPL

      Stand material:Steel

      Weight:19,6 kg

      Approvals:EN 1729

    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viiteStudent-desk-ADJUST-adjustable
    • TuoteperheSchool desk
    • TuoteryhmäDesk
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2021-07-13
    • Painoksen numero1
    • Leveys (mm)600
    • Syvyys (mm)700
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliTeräs
    • Toissijainen materiaaliPuu
    • Nettopaino (kg)19.6
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaKalusteet - Pöydät
    • IFC-luokitusKaluste
    • Uniclass 2015 -koodiPr_40_50_21_13
    • Uniclass 2015 -kuvausClassroom desks and tables