Julkaise tuotteesi
Wooden screen FREE 1720x983mm with flower box

Wooden screen FREE 1720x983mm with flower box

3.4 / 5 tähteä3.4(13 arvostelua)
  • Supplied with artificial plants
  • Decorates and separates rooms
  • Wheels for extra flexibility

Screen wall with built-in, double-sided plant box, wheels and a modern line pattern at the top.

Tekniset tiedot
  • Height:1720mm

    Width:983mm

    Depth:400mm

    Material:Veneer

    Weight:44.25kg

    Warranty:7 years

Tekniset tiedot
  • Yksilöity viiteWooden-screen-FREE-1720x983mm-with-flower-box
  • TuoteperheDesk
  • TuoteryhmäAcoustics
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2021-10-08
  • Painoksen numero1
  • Korkeus (mm)1720
  • Leveys (mm)983
  • Syvyys (mm)400
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliKoivu
  • Nettopaino (kg)44.25
Luokitus
  • BIMobject-luokkaKalusteet - Akustiikka
  • IFC-luokitusKaluste
  • Uniclass 2015 -koodiAc_15_55_04
  • Uniclass 2015 -kuvausAcoustics and noise transfer surveying

Alueellinen saatavuus

Eurooppa