Julkaise tuotteesi
Workbench ROBUST 2500x800mm

Workbench ROBUST 2500x800mm

  • Hardboard worktop
  • Manually-adjustable legs
  • Large selection of accessories

    Robust workbench with manually adjustable legs for easy adaptation to your needs. The worktop is covered with oil-hardened board and has some moisture resistance, which makes it suitable in lighter-duty workshop environments. Add smart accessories to complete your bench.
Tekniset tiedot
    • Length:2500 mm
    • Width:800 mm
    • Thickness table surface:40 mm
    • Minimum height:795 mm
    • Maximum height:995 mm
    • Table surface:Rectangular
    • Stand:Manually adjustable
    • Table surface colour:Brown
    • Table surface material:Hardboard
    • Stand colour:Light grey
    • Stand colour code:RAL 7035
    • Stand material:Steel
    • Load capacity:300 kg
    • Weight:100 kg
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viiteWorkbench-ROBUST-2500x800mm
  • TuoteperheChanging room
  • TuoteryhmäTables
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2023-08-29
  • Painoksen numero1
  • Korkeus (mm)795
  • Leveys (mm)2500
  • Syvyys (mm)800
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliPuu
  • Nettopaino (kg)100
Luokitus
  • BIMobject-luokkaKalusteet - Pöydät
  • IFC-luokitusKaluste
  • Uniclass 2015 -koodiPr_40_50_21
  • Uniclass 2015 -kuvausDesks, tables and worktops

Alueellinen saatavuus

Eurooppa