Julkaise tuotteesi
PRINT SOUND ABSORBING PICTURE
PRINT SOUND ABSORBING PICTURE
PRINT SOUND ABSORBING PICTURE
    Arkistoitu

    PRINT SOUND ABSORBING PICTURE

    3.7 / 5 tähteä3.7(14 arvostelua)
    PRINT is a sound absorbent where only your own fantasy sets the limits. Pick your own photo and create a picture, or several pictures, in order to complete image themes for the whole room. If you have no motif of your own, we can help you with photographs/ illustrations to catch the sensation you are seeking.
    Tekniset tiedot
    • All absorbents are 50 mm thick for good sound absorption. • 600x600x50 mm • 1200x600x50 mm • 1200x900x50 mm • 1200x1200x50 mm • 1600x1200x50 mm • 2400x1200x50 mm
    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viitePRINT-SOUND-ABSORBING-PICTURE
    • TuoteperheFurniture
    • TuoteryhmäWall- and Ceiling acoustics
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2020-05-27
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)600
    • Leveys (mm)600
    • Syvyys (mm)50
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliKangas
    • Suunniteltu:Ruotsi
    • Valmistettu:Ruotsi
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaKalusteet - Akustiikka
    • IFC-luokitusKaluste