Julkaise tuotteesi
Alfa Laval CB112AQ
Alfa Laval

Alfa Laval CB112AQ

Have you configured your Alfa Laval heat exchanger correctly? Before downloading, please visit our PHE Select tool at:


www.alfalaval.com/phe-select/

Alfa Laval CBAQ is AHRI Certified® through the Liquid to Liquid Brazed & Fusion-bonded Plate Heat Exchangers (LLBF) Certification Program which ensures thermal performance in accordance with the product specifications. Alfa Laval CB brazed plate heat exchangers provide efficient heat transfer with a small footprint.

Tekniset tiedot
  • The brazing material seals and holds the plates together at the contact points ensuring optimal heat transfer efficiency and pressure resistance. Using advanced design technologies and extensive verification guarantees the highest performance and longest possible service life.

    CB110:

    - Efficiency range: 70-1400 kW

    - Outer dimension: 191 x 616 mm

    - (4x) 2” external threaded connections

    - Min/max design temperature: -196 – 225°C

    - Max design pressure: 30 bar at 90°C

    - Material: Stainless steel grade AISI 316

    - Sealing material: Copper

    - Available with H, L and M channel types

    - Pressure vessel approvals: PED, UKCA, UL, CRN, ASME and other

Tekniset tiedot
  • Yksilöity viitecb112aq
  • TuoteperheHeat exchanger
  • TuoteryhmäBrazed plate heat exchangers
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2024-06-11
  • Painoksen numero1
  • Korkeus (mm)191
  • Leveys (mm)616
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliRuostumaton teräs
  • Toissijainen materiaaliKupari
  • Suunniteltu:Ruotsi
  • Valmistettu:Ruotsi
Luokitus
  • BIMobject-luokkaLVI - Heat Exchanger
  • Uniclass 2015 -koodiPr_60_60_38_62
  • Uniclass 2015 -kuvausPlate heat exchangers
  • CSI MasterFormat 2014 -koodi23 57 00
  • CSI MasterFormat 2014 -nimikeHeat Exchangers for HVAC
  • OmniClass-numero23-27 23 13
  • OmniClass-nimikePlate and Frame Heat Exchangers

Alueellinen saatavuus

Eurooppa Aasia Afrikka Etelä-Amerikka Oseania