Julkaise tuotteesi
Alfa Laval CB20
Alfa Laval

Alfa Laval CB20

Have you configured your Alfa Laval heat exchanger correctly? Before downloading, please visit our PHE Select tool at:


www.alfalaval.com/phe-select/

Copper brazed plate heat exchangers provide efficient heat transfer with a small footprint. They are maintenance free, provide a long service lifetime and can withstand high temperatures and extremely high design pressures. They are used in a range of duties including cooling, heating, evaporation and condensing.

Tekniset tiedot
  • The brazing material seals and holds the plates together at the contact points ensuring optimal heat transfer efficiency and pressure resistance. Using advanced design technologies and extensive verification guarantees the highest performance and longest possible service life.

    CB110:

    - Efficiency range: 70-1400 kW

    - Outer dimension: 191 x 616 mm

    - (4x) 2” external threaded connections

    - Min/max design temperature: -196 – 225°C

    - Max design pressure: 30 bar at 90°C

    - Material: Stainless steel grade AISI 316

    - Sealing material: Copper

    - Available with H, L and M channel types

    - Pressure vessel approvals: PED, UKCA, UL, CRN, ASME and other

Tekniset tiedot
  • Yksilöity viitecb20
  • TuoteperheHeat exchanger
  • TuoteryhmäBrazed plate heat exchangers
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2023-03-22
  • Painoksen numero1
  • Korkeus (mm)324
  • Leveys (mm)94
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliRuostumaton teräs
  • Toissijainen materiaaliKupari
  • Suunniteltu:Ruotsi
  • Valmistettu:Ruotsi
Luokitus
  • BIMobject-luokkaLVI - Heat Exchanger
  • IFC-luokitusLämmönvaihdin
  • UNSPSC-nimiHeat exchangers
  • UNSPSC-koodi40101802
  • Uniclass 2015 -koodiPr_60_60_38_62
  • Uniclass 2015 -kuvausPlate heat exchangers
  • CSI MasterFormat 2014 -koodi23 57 00
  • CSI MasterFormat 2014 -nimikeHeat Exchangers for HVAC
  • OmniClass-numero23-27 23 13
  • OmniClass-nimikePlate and Frame Heat Exchangers
  • CSI UniFormat II -koodiD3090
  • CSI UniFormat II -nimikeOther HVAC Systems & Equipment

Alueellinen saatavuus

Eurooppa Aasia Afrikka Etelä-Amerikka Oseania