Julkaise tuotteesi
Alfa Laval T20
Alfa Laval

Alfa Laval T20

4.2 / 5 tähteä4.2(11 arvostelua)

Have you configured your Alfa Laval heat exchanger correctly? Before downloading, please visit our PHE Select tool at:


www.alfalaval.com/phe-select/

Alfa Laval Industrial line is a wide range of heat exchangers that is used in virtually all types of industries. Suitable for heating and cooling in a wide range of applications, this model is available with a wide selection of plate and gasket types. Application examples include Biotech and Pharmaceutical, Chemicals, Energy and Utilities, Food and Beverages, Home and Personal care, HVAC and Refrigeration, Machinery and Manufacturing, Marine and Transportation, Mining, Minerals and Pigments, Pulp & Paper, Data Center, Semiconductor and Electronics, Steel, Water and Waste treatment.

Tekniset tiedot
  • Pressure vessel codes  
    ASME  
    PED (2014/68/EU)

    Operational data  
    Max flowrate (m³/h/GPM): 890/3916
    Max design pressure PED (barg/psig): 30/435
    Max design temp PED (°C/°F): 180/356

    Materials  
    Heat transfer plates: 304/304L, 316/316L, 254, C-276, C-2000, Ni, Ti
    Gaskets: NBR, EPDM, FKM  
    Flange connections (lined): stainless steel, Alloy C-276, titanium  
    Frame and pressure plate: carbon steel, epoxy painted

    Connection standards  
    Port size: 200 mm  
    EN 1092-1 DN200 PN10
    EN 1092-1 DN200 PN16   
    EN 1092-1 DN200 PN25 
    EN 1092-1 DN200 PN40  
    ASME B16.5 Class 150 NPS 8
    ASME B16.5 Class 300 NPS 8
    ASME B16.5 Class 400 NPS 8

Tekniset tiedot
  • Yksilöity viitet20
  • TuoteperheHeat exchanger
  • TuoteryhmäGasketed plate and frame heat exchangers
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2019-10-04
  • Painoksen numero1
  • Korkeus (mm)2146
  • Leveys (mm)780
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliRuostumaton teräs
  • Toissijainen materiaaliTeräs
  • Suunniteltu:Ruotsi
  • Valmistettu:Ruotsi
Luokitus
  • BIMobject-luokkaLVI - Heat Exchanger
  • IFC-luokitusLämmönvaihdin
  • UNSPSC-nimiHeat exchangers
  • UNSPSC-koodi40101802
  • Uniclass 2015 -koodiPr_60_60_38_62
  • Uniclass 2015 -kuvausPlate heat exchangers
  • CSI MasterFormat 2014 -koodi23 57 00
  • CSI MasterFormat 2014 -nimikeHeat Exchangers for HVAC
  • OmniClass-numero23-27 23 13
  • OmniClass-nimikePlate and Frame Heat Exchangers
  • CSI UniFormat II -koodiD3090
  • CSI UniFormat II -nimikeOther HVAC Systems & Equipment

Alueellinen saatavuus

Eurooppa Aasia Afrikka Etelä-Amerikka Oseania