Julkaise tuotteesi
Yhdysvallat
Suomi
Kieli
Projektin sijainti
Julkaise tuotteesi
Ilmainen rekisteröityminen
Kirjaudu
alfagres/products/14c8ad0e-440f-4f9c-8a70-b17b102346af
Koti
Luokat
Saniteetti
WC
Taza.Carlton Ada Movilidad Reducida
Saatavana Yhdysvallat
alfa para la vida real
Seuraa
Taza.Carlton Ada Movilidad Reducida
4.1
(7 arvostelua)
Taza para personas con movilidad reducida, con bajo consumo de agua 4,8 litros. No incluye asiento ni fluxometro
Lataa
Tekniset tiedot
Tekniset tiedot
Yksilöity viite
135004952
Tuoteperhe
Linea sanitaria
Tuoteryhmä
Orinal
Julkaisupäivä
2020-12-14
Painoksen numero
1
Korkeus (mm)
443
Leveys (mm)
386
Syvyys (mm)
691
Liittyviä
Liittyviä
Ensisijainen materiaali
Posliini
Toissijainen materiaali
Posliini
Suunniteltu:
Ecuador
Valmistettu:
Ecuador
Luokitus
Luokitus
BIMobject-luokka
Saniteetti - WC
Alueellinen saatavuus
Etelä-Amerikka
Pohjois-Amerikka
Ecuador
Yhdysvallat
Kolumbia
Samankaltaisia tuotteita
alfa para la vida real
Lavamanos Andes Blanco
3.9
(
28
)
Lataa
alfa para la vida real
Lavamanos de placa blanco 91 x 46 cm
2.4
(
7
)
Lataa
alfa para la vida real
Desague sin rebose Cromo
Lataa
alfa para la vida real
Lavamanos oceano blanco
2.8
(
9
)
Lataa
alfa para la vida real
Lavamanos sobreponer cuadrado blanco
Lataa
alfa para la vida real
Placa Lav. Luzon 61X46
Lataa