Julkaise tuotteesi
Sanitario Andes

Sanitario Andes

4.1 / 5 tähteä4.1(10 arvostelua)
Sanitario de dos piezas redondo con tanque compacto, bajo consumo de agua (4,8litros para líquidos y solidos), además con un estilo de tradicional para espacios reducidos cómodo de uso residencial. material porcelana sanitaria, antibacterial y alta resistencia al rayado, fácil de limpiar.
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viite700011705
  • TuoteperheLinea sanitaria
  • TuoteryhmäSanitario
  • Julkaisupäivä2020-12-14
  • Painoksen numero1
  • Korkeus (mm)365
  • Leveys (mm)675
  • Syvyys (mm)728
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliPosliini
  • Toissijainen materiaaliPosliini
  • Suunniteltu:Ecuador
  • Valmistettu:Ecuador
Luokitus
  • BIMobject-luokkaSaniteetti - Altaat

Alueellinen saatavuus

Etelä-Amerikka Pohjois-Amerikka