Julkaise tuotteesi
Stone Concreto White  61 X 122 cm

Stone Concreto White 61 X 122 cm

Este novedoso material se obtiene a partir de bloques seleccionados de pizarras, cuarcitas, mármoles y areniscas, a los cuáles se aplica una capa de fibra de vidrio y resina en la capa superior del bloque; posteriormente se desprende y extrae la capa de piedra. La fibra de vidrio y la resina quedan en la cara posterior de la lámina extraída aportando resistencia y flexibilidad a cada pieza.

Tekniset tiedot
  • Yksilöity viite135041836
  • TuoteperheCeramic tiles
  • TuoteryhmäMarble finish
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2024-02-13
  • Painoksen numero1
  • Leveys (mm)610
  • Syvyys (mm)1220
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliMarmori
  • Toissijainen materiaaliMarmori
  • Suunniteltu:Kolumbia
  • Valmistettu:Kolumbia
Luokitus
  • BIMobject-luokkaRakennusmateriaalit - Other

Alueellinen saatavuus

Etelä-Amerikka Pohjois-Amerikka