Julkaise tuotteesi
Yhdysvallat
Suomi
Kieli
Projektin sijainti
Julkaise tuotteesi
Ilmainen rekisteröityminen
Kirjaudu
alfagres/products/1a9d9ebe-399e-4cb4-aed2-16195d2228ff
Koti
Luokat
Saniteetti
Altaat
Lavamanos Andes Blanco
Saatavana Yhdysvallat
alfa para la vida real
Seuraa
Lavamanos Andes Blanco
3.9
(28 arvostelua)
Lavamanos de colgar con diseño tradicional optimizando espacios. apto para pedestal universal se vende por separado. Material porcelana sanitaria. alta resistencia al rayado. fácil de limpiar.
Lataa
Tekniset tiedot
Tekniset tiedot
Yksilöity viite
135043190
Tuoteperhe
Linea sanitaria
Tuoteryhmä
Lavamanos
Julkaisupäivä
2020-12-14
Painoksen numero
1
Korkeus (mm)
176
Leveys (mm)
423
Syvyys (mm)
390
Linkit
Linkit
Tuotteen url
https://www.alfa.com.co/producto/lavamanos-andes/
Asennusohjeet
https://www.alfa.com.co/staging/doc/135043190_MI.pdf
Tekninen kuvaus
https://www.alfa.com.co/staging/doc/135043190_FT.pdf
Liittyviä
Liittyviä
Ensisijainen materiaali
Posliini
Toissijainen materiaali
Posliini
Suunniteltu:
Ecuador
Valmistettu:
Ecuador
Luokitus
Luokitus
BIMobject-luokka
Saniteetti - Altaat
Alueellinen saatavuus
Etelä-Amerikka
Pohjois-Amerikka
Ecuador
Yhdysvallat
Kolumbia
Samankaltaisia tuotteita
alfa para la vida real
Lavamanos de placa blanco 91 x 46 cm
2.4
(
7
)
Lataa
alfa para la vida real
Desague sin rebose Cromo
Lataa
alfa para la vida real
Lavamanos oceano blanco
2.8
(
9
)
Lataa
alfa para la vida real
Lavamanos sobreponer cuadrado blanco
Lataa
alfa para la vida real
Taza.Carlton Ada Movilidad Reducida
4.1
(
7
)
Lataa
alfa para la vida real
Placa Lav. Luzon 61X46
Lataa